Base di montaggio tipo SMP

Base di montaggio tipo SMP
[Caratteristiche] Base di montaggio per la serie SMP. Ha un trattamento superficiale anodizzato argento. Controllare il modello compatibile prima di effettuare un ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMP0813
SMP1010
SMP1313
SMP1318
SMP1818
SMP1825
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W
(mm)
H
(mm)

4.96 €

1 7 giorni 4898

5.01 €

1 7 giorni 7878

6.19 €

1 7 giorni 9898

7.39 €

1 7 giorni 98148

10.41 €

1 7 giorni 148148

13.23 €

1 7 giorni 148223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Placcatura in allumite color argento Materiale Alluminio

Supporto tecnico