Serie DIC

Serie DIC
  • Sconto volumi elevati
2.54 mm pitch connector used for circuit switching and the like.

[Features]
• Many varieties available for combination with the FCC and HKP series.
• Plating thickness is selectable according to cost requirements.
• Insulator is UL-certified.
• These connectors also come in 2, 3 and 4-series versions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIC-130
DIC-130B
DIC-149-2P
DIC-149-3P
DIC-149-24P
DIC-152-2P
DIC-152-4P
DIC-152-6P
DIC-152-8P
DIC-152-20P
DIC-208
DIC-252
DIC-252B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Numero di conduttori Applicazione Caratteristiche Dimensioni contatto/pin utilizzato
(mm)
Trattamento superficie contatto Colore corpo isolante

1.57 €

100 6 giorni 10Femmina2Per cortocircuitazioneSpina di corto□0.635/φ0.64Placcatura in oro: 0.7μm o superioreVerde

1.49 €

100 12 giorni -Femmina2Per cortocircuitazioneSpina di corto□0.635/φ0.64Placcatura in oro 0.2μm o superioreVerde

1.23 €

76 6 giorni 10Maschio2Per schede PCBTipo Dip (1 colonna)0.6 x 0.4Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

1.57 €

4 Disponibile 6 giorni 10Maschio3Per schede PCBTipo Dip (1 colonna)0.6 x 0.4Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

5.09 €

100 12 giorni -Maschio24Per schede PCBTipo Dip (1 colonna)0.6 x 0.4Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

1.28 €

100 6 giorni 10Maschio2Per schede PCBTipo Dip (2 colonna)0.6 x 0.4Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

1.79 €

100 6 giorni 10Maschio4Per schede PCBTipo Dip (2 colonna)0.6 x 0.4Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

2.23 €

100 12 giorni -Maschio6Per schede PCBTipo Dip (2 colonna)0.6 x 0.4Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

2.65 €

100 12 giorni -Maschio8Per schede PCBTipo Dip (2 colonna)0.6 x 0.4Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

5.48 €

100 12 giorni -Maschio20Per schede PCBTipo Dip (2 colonna)0.6 x 0.4Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

1.60 €

100 12 giorni -Femmina2Per cortocircuitazioneSpina di corto (elemento alto)□0.635/φ0.64Placcatura in oro: 0.7μm o superioreNero

1.26 €

100 6 giorni 10Femmina2Per cortocircuitazioneSpina di corto□0.635/φ0.64Placcatura in oro 0.2μm o superioreBianco latte

1.20 €

100 6 giorni 10Femmina2Per cortocircuitazioneSpina di corto□0.635/φ0.64Placcatura in oro 0.2μm o superioreNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F DIC Corrente ammessa(A) 1
Tensione ammessa(V) AC125 Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Quantità di unità ordinate(Pezzo) 100

Supporto tecnico