Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-754-CRF |
R-754-PM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Application | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Flangia | Partner di accoppiamento 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795.04 € | 1 | 5 giorni | Femmina | Montaggio a pannello | Recipiente | Con flangia / Con tappo | Senza collegamento cavo | Rettangolare | R-754-PM [Spina dritta] | ||
499.80 € | 1 | 5 giorni | Maschio | Collegamento cavo | Spina | Profilo generico | 38,0 – 60,0 | NA | R-754-CRF [presa da pannello] |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | P/Q/R | Serie che inizia con P, Q, R | R |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 4 | Allowable Current(A) | 200 | Allowable Voltage(V) | 600 |
Wire connection method | Fissaggio con viti | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP64 equivalente |
Dimensione calotta | 75 | Conduttore normale/conduttore inverso | Con conduttore inverso | Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2) | 38-100 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10–70 | Vite per tubi | NA | Trattamento placcatura guscio | Senza lavorazione |
Trattamento placcatura contatto | Stagno |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Application
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Flangia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali