Serie WT

Serie WT
  • Sconto volumi elevati
The WT series has a shaft seal structure when connected. Waterproof function equivalent to IP-X7.

[Features]
・An O-ring seal is used on the panel mounting part of the receptacle.
・Based on the NWPC series, a coupling nut (NWPC) is used to improve operability.
· Cable assembly also accepted.
· We are highly rated by many customers for our reliability, ability to meet deadlines, and high on-time delivery record.
▪ (Insulation resistance) 2, 000 MΩ or more when measured at a specified voltage between conductors which are closest to each other.
・(Withstand voltage) No short circuit or abnormality when the specified voltage is applied for 1 minute between the closest conductors.
・(Contact resistance) Conductor resistance is 3mΩ or less when a pair of contacts are joined to the normal length.
・(Waterproof) No sign of water ingress when left under a water pressure of 100kPa for 2 hours in the normal operating state.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WT-3013-P15
WT-304-R
WT-304-RF
WT-306-P17
WT-307-R
WT-308-P11
WT-308-P15
WT-308-R
WT-4020-R
WT-408-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Dimensione calotta Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme
(mm2)
Flangia Trattamento placcatura contatto Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6

94.37 €

1 6 giorni Femmina13Collegamento cavo5SpinaProfilo generico30Con conduttore normale14,5 – 16,01.25NAOroWT-3013-R-----

51.21 €

1 6 giorni Maschio4Montaggio a pannello15RecipienteFlangia30Con conduttore normaleSenza collegamento cavo2.0Profilo tondoNichelWT-304-P11 [Spina dritta]WT-304-P13 [Spina dritta]WT-304-P15 [Spina dritta]WT-304-P17 [Spina dritta]WT-304-P9 [Spina dritta]-

59.80 €

1 6 giorni Femmina4Montaggio a pannello15RecipienteFlangia30Con conduttore inversoSenza collegamento cavo2.0Profilo tondoNichelWT-304-PM11 [Spina dritta]WT-304-PM13 [Spina dritta]WT-304-PM15 [Spina dritta]WT-304-PM17 [Spina dritta]WT-304-PM9 [Spina dritta]-

66.79 €

1 6 giorni Femmina6Collegamento cavo15SpinaProfilo generico30Con conduttore normale16,5 – 18,02.0NANichelWT-306-R [presa da pannello]-----

52.88 €

1 5 giorni Maschio7Montaggio a pannello15RecipienteFlangia30Con conduttore normaleSenza collegamento cavo2.0Profilo tondoNichelWT-307-P11 [Spina dritta]WT-307-P13 [Spina dritta]WT-307-P15 [Spina dritta]WT-307-P17 [Spina dritta]WT-307-P9 [Spina dritta]-

77.44 €

1 6 giorni Femmina8Collegamento cavo10SpinaProfilo generico30Con conduttore normale10.5–12.02.0NANichelWT-308-R-----

68.46 €

1 6 giorni Femmina8Collegamento cavo10SpinaProfilo generico30Con conduttore normale14,5 – 16,02.0NANichelWT-308-R-----

53.47 €

1 6 giorni Maschio8Montaggio a pannello10RecipienteFlangia30Con conduttore normaleSenza collegamento cavo2.0Profilo tondoNichelWT-308-P11 [Spina dritta]WT-308-P13 [Spina dritta]WT-308-P15 [Spina dritta]WT-308-P17 [Spina dritta]WT-308-P9 [Spina dritta]-

94.01 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio20Montaggio a pannello5RecipienteFlangia40Con conduttore normaleSenza collegamento cavo1.25Profilo tondoArgentoWT-4020-P12 [Spina dritta]WT-4020-P14 [Spina dritta]WT-4020-P16 [Spina dritta]WT-4020-P18 [Spina dritta]WT-4020-P20 [Spina dritta]WT-4020-P23 [Spina dritta]

83.71 €

1 13 giorni Maschio8Montaggio a pannello20RecipienteFlangia40Con conduttore normaleSenza collegamento cavo5.5Profilo tondoArgentoWT-408-P12WT-408-P14 [Spina dritta]WT-408-P16 [Spina dritta]WT-408-P18 [Spina dritta]WT-408-P20 [Spina dritta]WT-408-P23 [Spina dritta]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials V/W/X Serie che inizia con V, W, X WT
Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) IPX7 equivalente Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–85 Vite per tubi NA
Trattamento placcatura guscio Cromo

Supporto tecnico