Utensile per crimpatura terminali per serie DF3

Utensile per crimpatura terminali per serie DF3
· A manual crimping tool for 2-mm pitch discrete wire connections.

[Features]
· Board-to-board connector with a ground plate, height between boards depends on application (4 to 5 mm) and whether or not to use a ground plate is selectable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF3-TA22HC
DF3-TA2428HC
DF3EP-TA2428HC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cavo compatibile Diametro esterno rivestimento
(φ)
Area in sezione calcolata
(mm2)
Dimensioni spelatura fili
(mm)

1,250.80 €

1 6 giorni AWG 221.30.342–0.1411.8–2.3

1,212.96 €

1 6 giorni AWG 28–241.5-1.20.221–0.0891.8–2.3

1,411.51 €

1 6 giorni AWG 28–241.5-1.20.221–0.0891.9–2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Utensile per crimpatura manuale Serie applicabile Serie DF3

Supporto tecnico