Utensile per crimpatura cavi per serie RP13

Utensile per crimpatura cavi per serie RP13
Pinza per crimpare i cavi per la serie RP13 di Hirose Electric. Pinza di crimpatura manuale con contatto rotondo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RP13-TC-11
RP13-TC-12
RP13A-TC-01
RP13A-TC-11
RP19-TC-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Modello compatibile Cavo compatibile Diametro esterno rivestimento
(φ)
Area in sezione calcolata
(mm2)
Dimensioni spelatura fili
(mm)

642.59 €

1 6 giorni 10Utensile per crimpatura manualeRP13-PC-112AWG 22–181.9MAX0.865–0.3433.0–3.7

1,147.05 €

1 6 giorni -Utensile per crimpatura manualeDF1B-2428PC / DF1-PD2428SCB / RP13-PC-122 / RP13-PC-121AWG 28–241.4MAX0.221–0.0893.0–3.7

743.96 €

1 6 giorni -Utensili per crimpatura cavi-φ4.6–φ5.8/φ7–φ7.5---

608.80 €

1 6 giorni -Utensile per crimpatura manualeRP13A-SC-112AWG 22–181.9MAX0.865–0.3423.0–3.7

642.59 €

1 6 giorni -Utensile per crimpatura manualeRP19-PC-122 / RP19-SC-122AWG 28–241.15MAX0.221–0.0552.0–2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie applicabile Serie RP

Supporto tecnico