Adattatore di conversione coassiale SMB

Adattatore di conversione coassiale SMB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・The SMB Coaxial Conversion Adapter is used to connect different connector models.
· An abundant selection of product types is available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UM.P-HRM.J(40)

Codice componente
UM.P-HRM.J(40)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.93 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Conversione spina UM ⇔ jack SMA Serie applicabile SMA / UM Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85
Impedenza(Ω) 50 Gamma di frequenza(G) 0-1

Supporto tecnico