Utensile per cablaggio manuale per spine modulari

Utensile per cablaggio manuale per spine modulari
This is a manual wiring tool for modular plugs.

[Features]
・This tool is made of hard, resistant metal with a ratchet mechanism handle allowing for uniform pressure with blade contact. This serves to further prevent insufficient clamping.
・Removable insulation for flat and round cables.
・However, TC-2220-66 (01)is only intended for flat cables.
・TC-2220-8/10 P-88-1.
・Does not possess removable insulation mechanism.
・Cable insulation can be removed reliably by using an extraction lever.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HT601/TM21P-88P
HT601-TM23/22P-88P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello compatibile

723.69 €

1 6 giorni TM21P-88P/TM21CP-88P/TM21DP‐TM-88P/TM11AP‐88P

539.87 €

1 6 giorni TM22P-88P/TM23P-88P

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Utensile di collegamento fili manuale Caratteristiche NA Serie applicabile Serie TM-P

Supporto tecnico