Connettore scheda‑scheda con passo 0.5mm e altezza 3—5mm, serie DF12

Connettore scheda‑scheda con passo 0.5mm e altezza 3—5mm, serie DF12
  • Sconto volumi elevati
Connector for board to board connection with 0.5-mm pitch. Select the distance 3 mm to 5 mm between circuit boards by combining header and receptacle.

[Features]
· Available in a variety of board spacing dimensions.
· In addition to ultra-small 0.5-mm pitch size, 3-mm, 3.5-mm, 4-mm, and 5-mm board spacing dimensions are available.
· Supports automatic mounting.
· The connector has an absorption surface. Therefore, automatic mounting by embossed packing is possible.
· Equipped with reinforcement hardware for soldered joints.
· Products with attached reinforcement hardware to prevent solder peeling are also available for mounting to FPCs.

In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF12A-40DS-0.5V(81)
DF12B(3.0)-40DP-0.5V(86)
DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86)
DF12B(3.5)-60DP-0.5V(86)
DF12C(3.0)-60DS-0.5V(81)
DF12E(3.0)-60DP-0.5V(81)
DF12E(3.5)-20DP-0.5V(81)
DF12E(4.0)-40DP-0.5V(81)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Numero di conduttori Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche

5.38 €

5 10 giorni -Femmina40Presa bassa doppiaSenza raccordo in metallo di rinforzo/con montante guidaAltezza di impilamento: 3.5–5mm

3.58 €

5 10 giorni 10Maschio40Connettore scheda-a-scheda basso doppioRaccordo in metallo di rinforzo/senza montante guidaAltezza di impilamento:·3mm

4.68 €

5 10 giorni -Maschio50Connettore scheda-a-scheda basso doppioRaccordo in metallo di rinforzo/senza montante guidaAltezza di impilamento:·3.5mm

5.23 €

1000 10 giorni 10Maschio60Connettore scheda-a-scheda basso doppioRaccordo in metallo di rinforzo/senza montante guidaAltezza di impilamento:·3.5mm

4.90 €

1000 10 giorni 10Femmina60Presa bassa doppiaSenza raccordo in metallo di rinforzo/senza montante guidaAltezza di impilamento:·3mm

7.84 €

1000 10 giorni 10Maschio60Connettore scheda-a-scheda basso doppioSenza raccordo in metallo di rinforzo/senza montante guidaAltezza di impilamento:·3mm

3.69 €

5 10 giorni 10Maschio20Connettore scheda-a-scheda basso doppioSenza raccordo in metallo di rinforzo/senza montante guidaAltezza di impilamento:·3.5mm

4.86 €

5 10 giorni 10Maschio40Connettore scheda-a-scheda basso doppioSenza raccordo in metallo di rinforzo/senza montante guidaAltezza di impilamento:·4mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F DF Tipo di connettore Scheda-scheda
Corrente nominale(A) 0.3 Tensione ammessa(V) AC50 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT)
Direzione collegamento Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Passo contatto(mm) 0.5
Vendite a pezzo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -45–125 Passo terminale(mm) 0.5

Supporto tecnico