Connettore scheda‑scheda con passo 0.6mm e altezza 3—4mm, serie FX8 (Codici componente)

Connettore scheda‑scheda con passo 0.6mm e altezza 3—4mm, serie FX8
  • Sconto volumi elevati
The height between boards can be selected from 3 to 4 mm. Although it is compact, it has a guiding mechanism to improve operability. Can be used for a wide range of equipment.

[Features]
· Stacking height 3 mm to 16 mm compatible.
· Stacking height between boards of 3 mm to 16 mm can be applied.
▪ SMT co‐planarity.
▪ The SMT solder part lead's co-planarity maintains high precision and 0.1 mm max.
· Fit guiding.
· Equipped with latching guiding ribs while being extremely small, the self-alignment tolerance of ±0.6 mm has been given much attention.
· Prevents mis-insertion with circuit boards.
· By placing circuit board positioning screws, mis-insertion to the circuit board is prevented based on the screw location and diameter.
・2-Piece Unit.
・With 2 fine-pitch connector units used for increased connection reliability, we offer a unique 2-connection method for each terminal as a new way to ensure highly accurate mounting (standard 11 mm connection pitch between the 2 arrays in the 2-piece unit).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX8-60P-SV(91)
FX8-60S-SV(21)
FX8-100P-SV(91)
FX8-100S-SV(21)
FX8-140P-SV(91)
FX8-140S-SV(21)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Genere contatto Numero di conduttori Categorie dei prodotti

1.91 €

1 6 giorni Maschio60Connettore

2.45 €

2 Disponibile 6 giorni Femmina60Recipiente

3.15 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio100Connettore

3.37 €

2 Disponibile 6 giorni Femmina100Recipiente

3.28 €

1 6 giorni Maschio140Connettore

4.46 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina140Recipiente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F FX Tipo di connettore Scheda-scheda
Corrente nominale(A) 0.4 Tensione ammessa(V) AC100 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT)
Direzione collegamento Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Caratteristiche Altezza di impilamento:·3mm
Passo contatto(mm) 0.6 Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85 Passo terminale(mm) 0.6

Supporto tecnico