Connettore scheda-cavo con passo 1.25mm - Serie DF13【1-10,000 Pezzi per confezione】

Connettore scheda-cavo con passo 1.25mm - Serie DF13
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Connector for board-to-cable connection with 1.25-mm pitch. Choose from a number of variations from 2–40 pin, straight-mount, right-angle mount, DIP, and SMT.

[Features]
· Small.
· A low-profile design with a mounting height of 5.8 mm. (The SMT mounting is a straight type, the DIP type is a straight 5.3-mm, and the right-angle type is 3.6-mm.)
· Multipole
· The dual-row type is a multipole connector with up to 40 pins. It is a high-density connector with a surface area of 30% compared to the single-row type.
· Supports automatic mounting.
· The header is available with a suction surface that supports vacuum suction . Therefore, automatic mounting using embossed packing is possible.
· Complete basic functionality despite compact form factor.
· The header includes a box structure to prevent twisting and ensure incorrect insertion is completely prevented.
· Additionally, the Surface Mount (SMT) header is fitted with a reinforcement bracket to prevent solder from peeling.

In-stock made-to-order products cannot be returned or canceled. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF13-2S-1.25C
DF13-3S-1.25C
DF13-4P-1.25DS(20)
DF13-4S-1.25C
DF13-5S-1.25C
DF13-6S-1.25C
DF13-7S-1.25C
DF13-8P-1.25DS(20)
DF13-8P-1.25DSA
DF13-8S-1.25C
DF13-9S-1.25C
DF13-10DS-1.25C
DF13-10S-1.25C
DF13-11S-1.25C
DF13-12S-1.25C
DF13-13S-1.25C
DF13-14P-1.25DSA
DF13-14P-1.25DSA(20)
DF13-14S-1.25C
DF13-15S-1.25C
DF13-20DS-1.25C
DF13-2630SCF
DF13A-4P-1.25H(51)
DF13A-6P-1.25H(21)
DF13A-7P-1.25H(51)
DF13A-10P-1.25H(51)
DF13C-3P-1.25V(51)
DF13C-4P-1.25V(21)
DF13C-8P-1.25V(21)
DF13C-9P-1.25V(21)
DF13C-10P-1.25V(51)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Tipo di collegamento filo Numero di specifica Gamma di temperature di esercizio
(°C)

4.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina2[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

4.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina3[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

0.25 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio4Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto standardNADip ad angolo retto20-35–85

6.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina4[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

7.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina5[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

7.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina6[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

7.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina7[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

0.42 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio8Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto standardNADip ad angolo retto20-35–85

29.94 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Maschio8Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto standardNADip drittoNA-35–85

12.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina8[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

14.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina9[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

7.28 €

3.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-Femmina10[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa doppiaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

12.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina10[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

13.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -Femmina11[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

13.96 €

5.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-Femmina12[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

0.14 €

10 Disponibile 6 giorni -Femmina13[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

40.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Maschio14Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto standardNADip drittoNA-35–85

0.51 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio14Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto standardNADip dritto20-35–85

14.41 €

7.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-Femmina14[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

13.31 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina15[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

10.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina20[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa doppiaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

118.78 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina--Crimpatura-StagnoTerminale in bobinaProdotto standardAWG30–26-NA-35–85

2.89 €

8 11 giorni -Maschio4Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto compatibile con adesione a goffraturaNASMT ad angolo retto51-35–85

2.01 €

10 11 giorni -Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto compatibile con adesione a goffraturaNASMT ad angolo retto21-35–85

3.70 €

5 10 giorni 10Maschio7Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto compatibile con adesione a goffraturaNASMT ad angolo retto51-35–85

4.11 €

9 10 giorni 10Maschio10Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloOroConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto compatibile con adesione a goffraturaNASMT ad angolo retto51-35–85

0.34 €

1000 24 giorni -Maschio3Per PCB-Dritto-------35~+85

1.59 €

26 11 giorni -Maschio4Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (SMT)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto compatibile con adesione a goffraturaNASMT sottoposto a tensione21-35–85

0.40 €

1000 24 giorni -Maschio8Per PCB-Dritto-------35~+85

1.77 €

10 14 giorni -Maschio9Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (SMT)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto compatibile con adesione a goffraturaNASMT sottoposto a tensione21-35–85

4.23 €

6 11 giorni -Maschio10Per PCB-Dritto-------35~+85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Corrente nominale(A) 1 Allowable Voltage(V) AC150 Passo contatto(mm) 1.25
Passo terminale(mm) 1.25

Supporto tecnico