Connettore scheda-cavo (passo 1.25mm, profilo basso) - Serie DF14【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore scheda-cavo (passo 1.25mm, profilo basso) - Serie DF14
  • Sconto volumi elevati
Connector for board-to-cable connection with 1.25-mm pitch. A low-profile type with a lower circuit board mounting height.

[Features]
· Thin type.
· A dedicated right-angle connector to achieve a low-profile on top of circuit boards.
· Circuit board mounting height: 2.5 mm.
· This makes it possible to draw signals from places where there is no space between the circuit boards.
· In addition, the profile of the offset type is lower than the board mounting height of 1.6 mm.
· Supports automatic mounting.
· The header has a vacuum absorption surface. Therefore, automatic mounting by embossed packing is possible.
· Additionally, magazine packing is also available for the on-board type.
· Four-walled type prevents socket from scraping the circuit board.
· Header includes a box structure to prevent twisting to ensure incorrect insertion is completely prevented. Circuit board also includes walls to prevent damage caused by scraping when performing insertion and removal from the socket.
· Additionally, a reinforcement bracket is included to prevent solder from peeling.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF14-4S-1.25C
DF14-5S-1.25C
DF14-6P-1.25H(25)
DF14-7S-1.25C
DF14-8S-1.25C
DF14-10S-1.25C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Tipo di collegamento filo Numero di specifica

13.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Femmina4[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaCustodia per crimpatura-

14.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Femmina5[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaCustodia per crimpatura-

0.64 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (SMT)AngoloStagno-rameConnettore scheda-a-scheda basso singoloSMT ad angolo retto25

15.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Femmina7[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaCustodia per crimpatura-

15.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Femmina8[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaCustodia per crimpatura-

16.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Femmina10[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaCustodia per crimpatura-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Corrente nominale(A) 1 Allowable Voltage(V) AC150 Caratteristiche Prodotto standard/con montante guida
Passo contatto(mm) 1.25 Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85 Passo terminale(mm) 1.25

Supporto tecnico