Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FX5-20P-SH(71) |
FX5-80P-SH(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
3.33 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | 80 |
Loading...
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | FX | Genere contatto | Maschio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | Scheda-scheda | Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione ammessa(V) | AC100 |
Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (SMT) | Direzione collegamento | Angolo | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro |
Categorie dei prodotti | Connettore a profilo basso | Caratteristiche | Con risalto di posizionamento | Passo contatto(mm) | 1 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 | Passo terminale(mm) | 0.5 | Note speciali | Altezza connettore: 6.5mm |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali