Connettore a ingresso dal basso con passo 2.54mm, serie MDF7

Connettore a ingresso dal basso con passo 2.54mm, serie MDF7
  • Sconto volumi elevati
With the 2.54-mm pitch bottom entry connector and circuit board height can be set freely. Also able to be connected with IPM and IGBT.

[Features]
▪ Circuit board gap dimensions can be set freely: With the header pin pass-through type construction and a number of header variations, circuit board gap dimensions can be set outside of predetermined levels.
▪ Unified part loading surface: 2 circuit board part loading surfaces can be oriented in the same direction while facing each other.
▪ Rich variation: single-array, double-array, and tin/gold plating available.
▪ In addition, we provide headers that conform to all circuit board gap dimensions for compatibility with items outside the catalog. Feel free to discuss further details with us.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDF7-5S-2.54DSA(55)
MDF7-8S-2.54DSA(55)
MDF7-11S-2.54DSA(55)
MDF7-12P-2.54DSA(01)
MDF7-18P-2.54DSA(01)
MDF7-20S-2.54DSA(55)
MDF7-25S-2.54DSA(55)
MDF7B-24P-2.54DSA(55)
MDF7P-5P-2.54DSA(55)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Genere contatto Numero di conduttori Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche

0.60 €

10 Disponibile 6 giorni Femmina5StagnoPresa a 1 lineaNA

0.71 €

10 Disponibile 6 giorni Femmina8StagnoPresa a 1 lineaNA

0.88 €

5 Disponibile 6 giorni Femmina11StagnoPresa a 1 lineaNA

1.32 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio12OroConnettore scheda-a-scheda a 1 lineaSpaziatura su PCB 2.54–5.5mm

1.63 €

1 6 giorni Maschio18OroConnettore scheda-a-scheda a 1 lineaSpaziatura su PCB 2.54–5.5mm

1.21 €

5 Disponibile 6 giorni Femmina20StagnoPresa a 1 lineaNA

1.32 €

5 Disponibile 6 giorni Femmina25StagnoPresa a 1 lineaNA

1.21 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio24StagnoConnettore scheda-a-scheda a 1 lineaSpaziatura su PCB 2.54–12 mm

0.51 €

5 6 giorni Maschio5StagnoConnettore scheda-a-scheda a 1 lineaSpaziatura su PCB 2.54–8mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MDF Tipo di connettore Scheda-scheda
Corrente nominale(A) 3 Tensione ammessa(V) AC250 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (DIP)
Direzione collegamento Dritto Caratteristiche NA Passo contatto(mm) 2.54
Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85 Passo terminale(mm) 2.54

Supporto tecnico