Connettore scheda-a-scheda con passo 2.54mm (terminale a 1 fila), serie A2

Connettore scheda-a-scheda con passo 2.54mm (terminale a 1 fila), serie A2
  • Sconto volumi elevati
2.54-mm pitch pin header terminal 1 row type. Can be arrayed without creating wasted space on 2.54 mm mesh board.

[Features]
· High density: Can be arrayed without creating wasted space on a 2.54 mm mesh board when the connectors are arrayed lengthwise.
· Number of pins variations: A1 series has 16 types from 6 pins to 64 pins and A2 series has 20 types from 1 pin to 20 pins.
· Compatibility: the A1 series is interchangeable with the HIF3B series cable side and HIF3H (receptacle) for a wide range of use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A2-1PA-2.54DSA(71)
A2-3PA-2.54DS(71)
A2-3PA-2.54DSA(71)
A2-4PA-2.54DS(71)
A2-4PA-2.54DSA(71)
A2-5PA-2.54DS(71)
A2-5PA-2.54DSA(71)
A2-5S-2.54C
A2-6PA-2.54DS(71)
A2-6PA-2.54DSA(71)
A2-6S-2.54C
A2-7PA-2.54DSA(71)
A2-8PA-2.54DSA(71)
A2-9PA-2.54DSA(71)
A2-10PA-2.54DS(71)
A2-10PA-2.54DSA(71)
A2-12PA-2.54DSA(71)
A2-16PA-2.54DS(71)
A2-16PA-2.54DSA(71)
A2-18PA-2.54DSA(71)
A2-20PA-2.54DS(71)
A2-20PA-2.54DSA(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Numero di conduttori Tipo di connettore Metodo cablaggio Direzione collegamento Categorie dei prodotti Note speciali

0.37 €

10 Disponibile 6 giorni -Maschio1Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

0.51 €

4 Disponibile 6 giorni -Maschio3Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda-

0.45 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio3Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

0.62 €

10 Disponibile 6 giorni -Maschio4Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda-

0.44 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio4Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

0.66 €

10 Disponibile 6 giorni -Maschio5Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda-

0.66 €

10 Disponibile 6 giorni -Maschio5Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

0.30 €

10 Disponibile 6 giorni -Femmina5Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAttaccoUtilizza gli stessi contatti della serie A1.

0.75 €

10 Disponibile 6 giorni 10Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda-

0.66 €

10 Disponibile 6 giorni -Maschio6Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

0.28 €

10 Disponibile 6 giorni -Femmina6Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAttaccoUtilizza gli stessi contatti della serie A1.

0.71 €

10 Disponibile 6 giorni 10Maschio7Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

0.82 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio8Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

1.01 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio9Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

1.09 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio10Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda-

3.89 €

10 11 giorni -Maschio10Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

1.24 €

5 Disponibile 6 giorni 10Maschio12Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

4.68 €

10 10 giorni 10Maschio16Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda-

1.60 €

5 Disponibile 6 giorni 10Maschio16Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

1.94 €

2 Disponibile 6 giorni 10Maschio18Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

2.27 €

1 6 giorni 10Maschio20Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloConnettore scheda-a-scheda-

2.21 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio20Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettore scheda-a-scheda-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C A2 Corrente nominale(A) 3
Tensione ammessa(V) AC200 Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Passo contatto(mm) 2.54
Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico