Connettore con montanti per collegamento verticale, passo 2.5mm, serie MDF14A

Connettore con montanti per collegamento verticale, passo 2.5mm, serie MDF14A
  • Sconto volumi elevati
[Features]
■ For low-cost vertical board mounting with no reseating necessary
· Post header specially designed for vertical board mounting with no reseating necessary.
· Low-cost connection provided by a combination receptacle and plug design.
■ Current capacity: 5A
· ø0.8mm round post pins provide extra strength and enable current capacity of 5A.
■ Temporary board fixing mechanism
· Kinking keeps boards temporarily in place.
■ Pin-out specifications
· Compatible with a variety of pin-out specifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDF14A-5P-2.5DS(05)
MDF14A-7P-2.5DS(05)
MDF14A-8P-2.5DS(05)
MDF14A-10P-2.5DS(05)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.33 €

10 Disponibile 6 giorni 5

0.38 €

5 Disponibile 6 giorni 7

0.41 €

5 Disponibile 6 giorni 8

0.47 €

5 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MDF Genere contatto Maschio
Tipo di connettore Scheda-scheda Corrente nominale(A) 5 Tensione ammessa(V) AC250
Metodo cablaggio Montaggio su PCB (DIP) Direzione collegamento Angolo Placcatura del terminale a contatto con il componente Stagno
Categorie dei prodotti Connettore scheda-a-scheda Caratteristiche Tipo piegato a macchina per il fissaggio temporaneo del PCB Passo contatto(mm) 2.5
Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85 Passo terminale(mm) 2.5

Supporto tecnico