Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A4B-2S-2C |
A4B-3S-2C |
A4B-4S-2C |
A4B-6S-2C |
A4B-10S-2C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | - | 2 | |
0.24 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | - | 3 | |
0.26 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | |
0.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | |
1.06 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 |
Loading...
Iniziali serie connettore | A/B/C | A· B· C | A4 | Genere contatto | Femmina |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | Collegamento cavo | Corrente nominale(A) | 1 | Tensione ammessa(V) | AC200 |
Metodo cablaggio | Crimpatura | Direzione collegamento | Dritto | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Senza terminale |
Categorie dei prodotti | Attacco | Passo contatto(mm) | 2 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Note speciali | Utilizza gli stessi terminali della serie A3. |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali