Connettore per cavo a nastro, compatibile con 3A, serie HIF4

Connettore per cavo a nastro, compatibile con 3A, serie HIF4
  • Sconto volumi elevati
Current volume is now 3 A rather than the 1 A of conventional ribbon cable connectors (HIF3B, etc.), offering a wider range of use.

[Features]
· Current volume is now 3 A rather than the 1 A of conventional ribbon cable connectors such as HIF3B, offering a wider range of use.
· With an automatic lock mechanism, exceptional reliability in the face of vibrational impact is ensured.
· With an automatic extraction lever with lock release, an extraction tool is not required.
· Compatible lines include the (UL2651) No. 24 AWG flat cable (7 wires/0.203 mm, external cover diameter of 1.0–1.2 mm).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIF4-16D-3.18R
HIF4-16P-3.18DSA
HIF4-20D-3.18R
HIF4-20P-3.18DS
HIF4-20P-3.18DSA
HIF4-26D-3.18R
HIF4-26P-3.18DSA
HIF4-34D-3.18R
HIF4-34P-3.18DS
HIF4-34P-3.18DSA
HIF4-40D-3.18R
HIF4-40P-3.18DS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Categorie dei prodotti

5.35 €

60 14 giorni 10Femmina16[Collegamento cavo] Collegamento cavoSaldatura a pressioneDrittoAttacco

4.22 €

30 14 giorni -Maschio16Per PCB-DrittoConnettore scheda-a-scheda

6.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina20[Collegamento cavo] Collegamento cavoSaldatura a pressioneDrittoAttacco

5.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio20Per PCB-AngoloConnettore scheda-a-scheda

4.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio20Per PCB-DrittoConnettore scheda-a-scheda

11.03 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina26[Collegamento cavo] Collegamento cavoSaldatura a pressioneDrittoAttacco

5.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio26Per PCB-DrittoConnettore scheda-a-scheda

8.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina34[Collegamento cavo] Collegamento cavoSaldatura a pressioneDrittoAttacco

9.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio34Per PCB-AngoloConnettore scheda-a-scheda

9.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio34Per PCB-DrittoConnettore scheda-a-scheda

10.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina40[Collegamento cavo] Collegamento cavoSaldatura a pressioneDrittoAttacco

8.33 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio40Per PCB-AngoloConnettore scheda-a-scheda

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials G· H· I G·H·I HIF
Corrente nominale(A) 3 Allowable Voltage(V) AC300 Placcatura del terminale a contatto con il componente Nichel + oro parziale
Passo contatto(mm) 3.18 Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico