Connettori BNC

Connettori BNC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Coaxial connector and BNC connector can be used with a wide variety of devices. · There is a rich selection of product types.

[Features]
・The most common 50Ø-type cable: BNC series is the most widely used 50Ø cable (there is also the 75Ø type).
・Bayonet lock for quick attachment and detachment: bayonet lock mechanism for easy attachment and detachment.
・Applicable cables: complete coaxial cables with an outer diameter of Ø3 - Ø8 (RG-55・58/U, etc.)
・Applicable regulations: Japan Defense Agency (DSPC6202).
▪ Japanese Industrial Regulations (JISC5412): based on MIL regulations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3C-R(40)
3CT-P(40)
3CV-J(40)
3CV-P2(40)
3CV-PJ2(40)
BNC(75)-LR-PC-6(40)
BNC-A-JJ-1(40)
BNC-A-JJ(40)
BNC-BPJ-1.5-1(40)
BNC-BPJ-1.5W(40)
BNC-BPR-3(40)
BNC-FBR(41)
BNC-J-1.5CR(40)
BNC-LR-PC-1(40)
BNC-LR-PC-3(40)
BNC-LR-PC(40)
BNC-P-1.5(40)
BNC-P-1.5CR(40)
BNC-P-1.5W(40)
BNC-P-1.5WCR(40)
BNC-P-3(40)
BNC-P-5DV(40)
BNC-P-5DV-SA(40)
BNC-P-188A/U(40)
BNC-PA-JJ(40)
BNC-PJ-1.5DV-1(40)
BNC-PJ-58(40)
BNC-R-PC-2(40)
BNC-R-PC-7(40)
BNC-R-PC(40)
BNC-TA-JJJ(40)
UG-88/U(40)
UG-274/U(40)
UG-290/U(40)
UG-306/U(40)
UG-414/U(40)
UG-604/U(40)
UG-625/U-4(40)
UG-625/U-10(40)
UG-625/U(40)
UG-913/U(42)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Tipo di connettore Metodo cablaggio Direzione collegamento Impedenza
(Ω)
Placcatura del terminale a contatto con il componente Gamma di frequenza
(GHz)
Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)
(mm)
Cavo conforme Gamma di temperature di esercizio
(°C)

7.44 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-1RecipienteSpecifica NTTCon flangia17.5 x 17,5 x 26,3Nessuna nota speciale-55–85

19.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-4SpinaSpecifica NTTNessuna nota speciale14.5 x 14,5 x 29,73C-2T-30–60

9.84 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-1JackSpecifica NTTNessuna nota speciale14.5 x 11,5 x 28,73C-2V-30–60

17.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-4SpinaSpecifica NTTNessuna nota speciale14.5 x 14,5 x 29,53C-2V-25–85

9.77 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-4JackSpecifica NTTCon flangia17.5 x 17,5 x 28,73C-2V-30–60

30.41 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer PCBSaldaturaAngolo75-0-2RecipienteStandardProdotto compatibile con BNC75Ω11 x 11 x 29,9Nessuna nota speciale-30–60

32.60 €

1 6 giorni -Femmina[Altro] Relè-Dritto50Argento0-1AdattatoreStandardJack-jack15 x 15 x 34Nessuna nota speciale-55–85

12.78 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina[Altro] Relè-Dritto50Argento0-1AdattatoreStandardJack-jack11.1 x 11,1 x 32,5Nessuna nota speciale-55–85

18.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Oro0-4JackStandardCon controdado15 x 15 x 26,81.5D−2V-30–85

18.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-2JackStandardCon controdado12 x 12 x 26,81.5D−2W-30–85

44.76 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Oro0-4RecipienteStandardCon controdado15 x 15 x 31,7Nessuna nota speciale-55–85

9.24 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-1RecipienteStandardspessore pannello: 3 mm / Con arresto dado HEX12.7 x 30.3Nessuna nota speciale-55–85

20.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-1JackStandardNessuna nota speciale14.5 x 13 x 311.5C-2V / 1.5D-2V-30–60

18.05 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer PCB-Angolo50Argento0-2RecipienteStandardNessuna nota speciale24.15 x 11 x 18Nessuna nota speciale-55–85

16.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaPer PCB-Angolo50Argento0-4RecipienteStandardNessuna nota speciale24.65 x 12 x 19,5Nessuna nota speciale-55–85

14.02 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer PCB-Angolo50Argento0-4RecipienteStandardNessuna nota speciale24.65 x 12 x 22Nessuna nota speciale-55–85

16.29 €

1 6 giorni -MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-2SpinaStandardNessuna nota speciale8.1 x 8,1 x 251.5D−2V-30–60

20.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-4SpinaStandardNessuna nota speciale10 x 10 x 28,11.5C-2V / 1.5D-2V-30–85

22.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-2SpinaStandardNessuna nota speciale8.1 x 8,1 x 251.5D−2W-30–60

20.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-4SpinaStandardNessuna nota speciale10 x 10 x 28,11.5C-2W / 1.5D-2W-30–60

7.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-4SpinaStandardNessuna nota speciale14.5 x 14,5 x 26,53C-2V-30–60

16.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-4SpinaStandardNessuna nota speciale14.5 x 14,5 x 315D-2V-30–60

20.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-4SpinaStandardNessuna nota speciale15 x 15 x 33,75C-2V / 5D-2V-30–60

20.12 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-3SpinaStandardNessuna nota speciale8.1 x 8,1 x 25RG-188A/U-30–60

22.03 €

10.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Femmina[Altro] Relè-Dritto50Argento0-4AdattatoreStandardJack-jack17.5 x 17,5 x 34Nessuna nota speciale-55–85

23.92 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-1JackStandardCon flangia17.5 x 17,5 x 26,81.5D−2V-30–60

11.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-4JackStandardCon controdado16 x 16 x 29RG-58/U / RG-55/U-30–60

11.10 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer PCB-Dritto50Argento0-2RecipienteStandardNessuna nota speciale12 x 12 x 20,4Nessuna nota speciale-55–85

8.87 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer PCB-Dritto50Argento0-4RecipienteStandardNessuna nota speciale11.2 x 11,2 x 23,1Nessuna nota speciale-55–85

10.13 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer PCB-Dritto50Argento0-2RecipienteStandardNessuna nota speciale11.2 x 11,2 x 23,1Nessuna nota speciale-55–85

28.85 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina[Altro] Relè-[Altro] Tipo T50Argento0-4AdattatoreStandardJack-jack-jack22.8 x 11,1 x 36Nessuna nota speciale-55–85

16.28 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto50Argento0-1SpinaStandard MILNessuna nota speciale14.5 x 14,5 x 26,5RG-58/U / RG-55/U-30–60

28.48 €

1 Disponibile 6 giorni --[Altro] Relè-[Altro] Tipo T50Argento0-4AdattatoreStandard MILJack-spina-jack27.4 x 14,5 x 32,5Nessuna nota speciale-55–85

9.71 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-4RecipienteStandard MILCon flangia17.5 x 17,5 x 26,3Nessuna nota speciale-55–85

45.64 €

1 Disponibile 6 giorni --[Altro] Relè-Angolo50Argento0-1AdattatoreStandard MILSpina-jack25.4 x 14,5 x 23Nessuna nota speciale-55–85

15.09 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina[Altro] Relè-Dritto50Argento0-4AdattatoreStandard MILJack-jack17.5 x 17,5 x 32,5Nessuna nota speciale-55–85

19.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-4RecipienteStandard MILspessore pannello: 2.3mm / Con arresto dado 14.5 x 14,5 x 26,3Nessuna nota speciale-55–85

7.67 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-4RecipienteStandard MILspessore pannello: 3 mm / Con arresto dado 12.7 x 12,7 x 26,2Nessuna nota speciale-55–85

8.76 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-4RecipienteStandard MILspessore pannello: 1.3mm / Con arresto dado 12.7 x 12,7 x 21,9Nessuna nota speciale-55–85

11.45 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto50Argento0-4RecipienteStandard MILspessore pannello: 3 mm / Con arresto dado 12.7 x 12,7 x 26,3Nessuna nota speciale-55–85

38.59 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioCollegamento cavoSaldaturaAngolo50Argento0-1SpinaStandard MILNessuna nota speciale33 x 14,5 x 25,4RG-58/U / RG-55/U-30–60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C BNC
Numero di conduttori 1 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A

Supporto tecnico