Connettore coassiale C05, serie UM

Connettore coassiale C05, serie UM
  • Sconto volumi elevati
This is a quick-lock type coaxial connector. · There is a rich selection of product types.

[Features]
· Optimized for ultra-thin coaxial cables: ultra-small coaxial connector optimized for ultra-thin coaxial cables with high reliability.
· Lock system: The lock system is the quick lock type system.
· The quick lock type is regulated by Japan Defense Agency Standard DSPC6205.
· Connection system: The connection system is the extremely easy-to-use and reliable crimp attachment system.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UM-LR-PC-4(40)
UM-LR-PC(40)
UM-PR-PC-1(40)
UM-QA-JJ(41)
UM-QJ-1.5VCR3A(40)
UM-QLP-1.5-6(40)
UM-QLP-1.5W-6(40)
UM-QP-1.5VCR3A(40)
UM-QP-1.5WCR3A(40)
UM-QP-2.5CR3A(40)
UM-QPJ-1.5VCR3B(40)
UM-QR-1(41)
UM-QR(41)
UM-R-PC-1(40)
UM-R-PC(40)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Tipo di connettore Tensione ammessa
(V)
Metodo cablaggio Direzione collegamento Gamma di frequenza
(GHz)
Categorie dei prodotti Caratteristiche Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)
(mm)
Cavo conforme Gamma di temperature di esercizio
(°C)

24.29 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioPer PCB150-Angolo0-1RecipienteNessuna nota speciale12.8 x 6,7 x 10,4Nessuna nota speciale-30–60

12.95 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioPer PCB150-Angolo0-1RecipienteNessuna nota speciale12.8 x 6,5 x 11,5Nessuna nota speciale-55–85

24.51 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer PCB150-Dritto0-1Presa spinaNessuna nota speciale5.7 x 5,7 x 10,5Nessuna nota speciale-55–85

7.02 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio[Altro] Relè150-Dritto0-1AdattatoreNessuna nota specialeφ5 x 17Nessuna nota speciale-30–60

10.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoAC150VrmsSaldaturaDritto0-1JackNessuna nota specialeφ5 x 181.5D−2V-30–60

12.20 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaCollegamento cavoAC150VrmsSaldaturaAngolo0-2SpinaNessuna nota speciale14.1 x 6,3 x 13,31.5D−2V-30–85

10.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaCollegamento cavoAC150VrmsSaldaturaAngolo0-1SpinaNessuna nota speciale14.1 x 6,3 x 13,31.5D−2W-55–85

5.42 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaCollegamento cavoAC150VrmsSaldaturaDritto0-1SpinaNessuna nota specialeφ6.5 × 18.81.5D−2V-55–85

6.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaCollegamento cavoAC150VrmsSaldaturaDritto0-1SpinaNessuna nota specialeφ6.5 × 18.81.5D−2W-55–85

16.73 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaCollegamento cavoAC150VrmsSaldaturaDritto0-1SpinaNessuna nota specialeφ 6,5 × 21.12.5D−2V-30–60

10.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoAC150VrmsSaldaturaDritto0-2JackNessuna nota specialeΦ6 × 17,81.5D−2V-55–85

8.73 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioCollegamento cavo150-Dritto0-1RecipienteCon capocorda di messa a terraφ6×15Nessuna nota speciale-30–60

6.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavo150-Dritto0-1RecipienteSenza capocorda di messa a terraφ3.66x15Nessuna nota speciale-30–60

6.07 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioPer PCB150-Dritto0-1RecipienteNessuna nota speciale5.7 x 5,7 x 9,8Nessuna nota speciale-55–85

3.66 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioPer PCB150-Dritto0-1RecipienteNessuna nota speciale6.7 x 6,7 x 9,8Nessuna nota speciale-55–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U UM
Numero di conduttori 1 Impedenza(Ω) 50 Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro

Supporto tecnico