Connettore D-Sub (collegamento a saldare), serie HD

Connettore D-Sub (collegamento a saldare), serie HD
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A solder connection type D-sub connector. Terminal connection portion has a solder cup for the easy attachment of every cable type.

[Features]
· Small and lightweight connector due to metal shell.
· The solder attachment side has a solder cup construction for easy soldering. It is also optimal for wires up to a maximum size of AWG#20.
· The insulation material is heat/chemical resistant and uses the excellent PBT resin (UL94V-O) containing glass.
· CTF, CTH, and other plug case types can be used. Straight dip (SD type), right angle dip (RD type), and ribbon pressure (FD type) connections can be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDAB-15P(05)
HDAB-15PF(05)
HDAB-15S(05)
HDBB-25P(05)
HDBB-25PF(05)
HDBB-25S(05)
HDCB-37P(05)
HDCB-37PF(05)
HDCB-37S(05)
HDDB-50P(05)
HDDB-50S(05)
HDEB-9P(05)
HDEB-9PF(05)
HDEB-9S(05)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Caratteristiche

6.24 €

2.43 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

Maschio15NA

9.79 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio15Lavorazione schermabile

9.51 €

2 Disponibile 6 giorni Femmina15NA

7.70 €

3.39 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

Maschio25NA

11.14 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio25Lavorazione schermabile

11.81 €

2 Disponibile 6 giorni Femmina25NA

14.63 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio37NA

13.82 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio37Lavorazione schermabile

19.44 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina37NA

41.89 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio50NA

36.49 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina50NA

7.81 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio9NA

7.03 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio9Lavorazione schermabile

6.55 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina9NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials G· H· I D· E· F Dsub
G·H·I HD Tipo di connettore Collegamento cavo Corrente nominale(A) 3
Allowable Voltage(V) AC400 Metodo cablaggio Saldatura Connection direction Dritto
Placcatura del terminale a contatto con il componente Nichel + oro parziale Categorie dei prodotti Connettore Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–85

Supporto tecnico