Connettore D-Sub (collegamento con contatto a pressione su cavo a nastro, profilo basso) serie FD*D

Connettore D-Sub (collegamento con contatto a pressione su cavo a nastro, profilo basso) serie FD*D
  • Sconto volumi elevati
A ribbon/cable crimp connection type D-sub connector. Low height on the wiring side helps save space within the set.

[Features]
• Metal shell makes it compact and sturdy.
• Connectors can be mounted on the chassis, or on the front or back sides of the panel.
• Height of the wiring side is greatly reduced to facilitate more compact sets.
· The structure uses a piece of metal to secure the ribbon cable holding plate and is thus able to provide a strong securing force to secure the cable reliably.
• Standard 1.27 mm-pitch ribbon cable can also be pressure-contact connected by replacing the tool when the pitch is something other than the 1.38-mm pitch of the D-sub. (Note that in such cases, a tool that slits cable will be needed.)
• Discrete cables can also be pressure-contact connected by using a multi-core cable pressure-contact device.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FDAD-15P(55)
FDBD-25P(55)
FDBD-25PF(55)
FDBD-25S(55)
FDCD-37P(55)
FDCD-37S(55)
FDED-9P(55)
FDED-9PF(55)
FDED-9S(55)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Caratteristiche

8.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio15NA

11.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio25NA

11.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio25Lavorazione schermabile

14.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina25NA

15.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio37NA

20.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina37NA

7.17 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio9NA

7.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio9Lavorazione schermabile

7.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina9NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F Dsub
Tipo di connettore Collegamento cavo Corrente nominale(A) 1 Allowable Voltage(V) AC200
Metodo cablaggio Saldatura a pressione Connection direction Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Nichel + oro parziale
Categorie dei prodotti Connettore Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico