Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MMCX-LP-178B/U(40) |
MMCX-LP-316/U(40) |
MMCX-LR-PC-1(40) |
MMCX-LR-SMT(40) |
MMCX-P-178B/U(40) |
MMCX-R-PC(40) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Categorie dei prodotti | Cavo conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | Collegamento cavo | Saldatura | Angolo | Spina | RG-178B/U equivalente | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Maschio | Collegamento cavo | Saldatura | Angolo | Spina | RG-316/U equivalente | |
12.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Nessuna nota speciale | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Angolo | Recipiente | Nessuna nota speciale | |
13.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Maschio | Collegamento cavo | Saldatura | Dritto | Spina | RG-178B/U equivalente | |
7.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Recipiente | Nessuna nota speciale |
Loading...
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MMCX |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 1 | Impedenza(Ω) | 50 | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro |
Gamma di frequenza(GHz) | 0-6 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Proprietà di base
Genere contatto
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Direzione collegamento
Categorie dei prodotti
Cavo conforme
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali