Presa conforme agli standard Card Bus per schede PC, serie IC9

Presa conforme agli standard Card Bus per schede PC, serie IC9
  • Sconto volumi elevati
This socket connector conforms to PC card bus standards. Choose from 2 lead degree of eccentricity.

[Features]
・PC Card Standards: Equipped with a ground plate containing 8 ground dimples.
・This allows for every type of card signal to be accelerated.
・Repairability: Separate card connector and ground plate mounting construction allows for soldering repairs.
・ Lead degree of eccentricity: 0.3 mm and 0.9 mm degrees of eccentricity are provided in order to alter circuit board position in line with PC card height.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IC9-68RD-0.635SF(51)

Codice componente
IC9-68RD-0.635SF(51)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.65 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore G/H/I G· H· I IC Genere contatto Femmina
Numero di conduttori 68 Tipo di connettore Per PCB Corrente nominale(A) 0.5
Tensione ammessa(V) AC125 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT) Direzione collegamento Angolo
Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Categorie dei prodotti Connettore per schede Caratteristiche Eccentricità 0.3mm
Passo contatto(mm) 1.27 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20–60 Passo terminale(mm) 0.635

Si trova sulla pagina di Presa conforme agli standard Card Bus per schede PC, serie IC9, il codice articolo è il seguente: IC9-68RD-0.635SF(51).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IC9-68RD-0.635SF(51).

Supporto tecnico