Connettore coassiale piccolo SMT, serie E.FL

Connettore coassiale piccolo SMT, serie E.FL
  • Sconto volumi elevati
This small coaxial cable occupies a circuit board area of 9.4 mm2.

[Features]
・Occupied circuit board area: Compared to the manufacturer of the H.FL series, the occupied circuit board area is reduced by approximately 49% - 56% with an occupied area of 9.2 mm2.
・Ultra-thin fluorine resin cable: bendable Ø0.81 and Ø1.32 ultra-thin fluorine resin cables are used in an effort to make laying cable easier.
・High coordination: the ability to handle high-frequency waves up to DC 2 GHz and a V.S.W.R. of 1.3 or less.
・Automatic mount compatibility: the receptacle's embossed packaging allows for automatic mounting.
・Easy connector removal: connectors can be easily removed using a removal tool.
・Easy mate confirmation: a definite lock feel can be used to confirm mating, even with ultra small models.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E.FL-LR-SMT(01)
E.FL-R-SMT(01)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione collegamento

115.00 €

1 Disponibile 6 giorni Angolo

0.93 €

5 Disponibile 6 giorni Dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F E.FL
Genere contatto Maschio Numero di conduttori 1 Tipo di connettore Per PCB
Tensione ammessa(V) AC60Vrms Impedenza(Ω) 50 Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Gamma di frequenza(GHz) 0-2 Categorie dei prodotti Recipiente Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–90
Nota AC60Vrms

Supporto tecnico