Interruttore coassiale (DC - 10GHz) per interfaccia ultra piccola con altezza 2.5mm

Interruttore coassiale (DC - 10GHz) per interfaccia ultra piccola con altezza 2.5mm
  • Sconto volumi elevati
An ultra-small coaxial switch with a mount height of 2.5 mm. Can also be used as an external antenna connector in addition to circuit checking.

[Features]
· Wide range of use (compatible with up to DC 10 GHz): Usable with frequencies up to DC 10 GHz.
· Low insertion losses: 1 GHz TYP 0.08 dB, 2 GHz TYP 0.12 dB when not mated.
· Space saving: The outer dimensions are 3.5 mm x 3.1 mm to save space.
· Low profile: Working towards profile with MAX height of 2.5 mm.
· Lightweight: Lightweight, weighing 0.043g.
· Long life: a life span of 12,000 insertions and extractions.
· Compatible with automatic mounting: embossed tape allows for automatic mounting.
· Self alignment: ±0.5 mm guide amount when mating with plug.
· Beryllium and halogen free: the receptacle does not use beryllium, chlorine, or bromine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS-162-C(LP)-1

Codice componente
MS-162-C(LP)-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.16 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MS
Genere contatto Maschio Numero di conduttori 1 Tipo di connettore Collegamento cavo
Metodo cablaggio Saldatura Direzione collegamento Angolo Impedenza(Ω) 50
Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Gamma di frequenza(GHz) 0-10 Categorie dei prodotti Spina
Caratteristiche Tipo curvo compatibile con cablaggio Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)(mm) 13.7 x 7 x 13,6 Cavo conforme 1.5D-HQEW/QEW
Potenza(W) 4 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–85

Si trova sulla pagina di Interruttore coassiale (DC - 10GHz) per interfaccia ultra piccola con altezza 2.5mm, il codice articolo è il seguente: MS-162-C(LP)-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS-162-C(LP)-1.

Supporto tecnico