Connettore coassiale piccolo con blocco a scatto rapido, serie MSS

Connettore coassiale piccolo con blocco a scatto rapido, serie MSS
  • Sconto volumi elevati
Utilizing a slide snap lock method, both the internal and external conductors are in almost perfect contact, providing excellent durability. There are two types of wiring methods used: crimp wire connection and screw clamps. Compliant with Japan Defense Agency DSPC-6206.

[Features]
• The Japan Defense Agency has enacted a specifications document: DSPC-6206.
• Every aspect of performance for mid-size connectors is specifically demonstrated, and although the size is exceedingly miniaturized, performance is comparable to mid-sized high frequency connectors.
• A slide snap locking system is utilized within the external conductor, and this conductor has near complete contact and also demonstrates excellent vibration resistance.
• Wire connection work can be conducted in a thoroughly simplified and assured manner using one of these two methods: the crimp wire connection method or the screw clamp method.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSS-J-1.5(40)
MSS-LP-1.5(40)
MSS-LR-PC(40)
MSS-P-1.5-A(40)
MSS-R(40)
MSS-R-PC-3(40)
MSS-R-PC(40)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Tipo di connettore Metodo cablaggio Direzione collegamento Gamma di frequenza
(GHz)
Categorie dei prodotti Caratteristiche Cavo conforme Gamma di temperature di esercizio
(°C)

8.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaCollegamento cavoSaldaturaDritto0-1JackMetodo di collegamento filo a crimpare1.5D−2V-30–60

12.32 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioCollegamento cavoSaldaturaAngolo0-1SpinaMetodo di collegamento filo a crimpare1.5D−2V-30–60

15.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaPer PCB-Angolo0-0.5RecipienteArea di installazione PCB: 6.5 x 7mmNessuna nota speciale-30–60

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto0-1SpinaMetodo a morsetto1.5D−2V-30–60

21.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto0-1RecipienteNANessuna nota speciale-30–60

14.33 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer PCB-Dritto0-1RecipienteArea di installazione PCB: □5.7mmNessuna nota speciale-55–85

8.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaPer PCB-Dritto0-1RecipienteArea di implementazione PCB: □6.7mmNessuna nota speciale-55–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MSS
Numero di conduttori 1 Tensione ammessa(V) AC150Vrms Impedenza(Ω) 50
Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Caratteristiche Blocco push-pull

Supporto tecnico