Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QR/P15-8P-C(50) |
QR/P15-8S-C(50) |
QR/P15-40P(50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Categorie dei prodotti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Maschio | 8 | Spina | |
2.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | Femmina | 8 | Recipiente | ||
7.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 40 | Spina |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | Montaggio a pannello | Corrente nominale(A) | 1 | Connection direction | Dritto |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Passo contatto(mm) | 2 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – +60 |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Categorie dei prodotti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali