Connettori / Connettori coassiali compatti SMT leggeri, serie U.FL (1,9, 2,3, 2,4 mm)

Connettori / Connettori coassiali compatti SMT leggeri, serie U.FL (1,9, 2,3, 2,4 mm)
  • Sconto volumi elevati
The de facto standard for low-profile miniature coaxial connectors. Used for various devices, including many types of antenna connections, wireless modules, and more.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U.FL-R-1

Codice componente
U.FL-R-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.94 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U U.FL
Genere contatto Maschio Numero di conduttori 1 Tipo di connettore Montaggio a pannello
Tensione ammessa(V) AC60Vrms Direzione collegamento Dritto Impedenza(Ω) 50
Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Gamma di frequenza(GHz) 0-6 Categorie dei prodotti Recipiente
Caratteristiche Per ispezione Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–90 Nota HRS.N.331-0466-0

Si trova sulla pagina di Connettori / Connettori coassiali compatti SMT leggeri, serie U.FL (1,9, 2,3, 2,4 mm), il codice articolo è il seguente: U.FL-R-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U.FL-R-1.

Supporto tecnico