Terminale di estremità non riflettente (SMA), serie HRM-TM

Terminale di estremità non riflettente (SMA), serie HRM-TM
  • Sconto volumi elevati
This is a highly functional and non-reflective end terminal using our independent high-frequency wave coordination technology. The opening is an SMA connector.

[Features]
· High performance: an end-terminal device that achieves an ultra wide range and ultra high frequency coordination without reflection using independent, high-frequency wave coordination technology.
· With SMA connector: using externally-equipped stainless steel and a hard SMA connector (HRM series).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRM-601(50)
HRM-601A(50)
HRM-601A(52)
HRM-603S(50)
HRM-TMP-05(50)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di frequenza
(GHz)
Caratteristiche Caratteristiche Potenza
(W)

64.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0 – 18Giunto: Placcatura metallicaNessuna nota speciale0.25

31.14 €

1 Disponibile 6 giorni 0 – 18Giunto: PassivatoSenza tappo HRM-601S0.25

80.72 €

1 Disponibile 6 giorni 0 – 26,5Giunto: PassivatoSenza tappo HRM-601S0.25

86.23 €

1 Disponibile 6 giorni 0 – 18Giunto: PassivatoCon catena0.25

77.02 €

1 Disponibile 6 giorni 0 – 18Giunto: PassivatoNessuna nota speciale0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore G/H/I G· H· I HRM
Genere contatto Maschio Numero di conduttori 1 Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50 Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Categorie dei prodotti Terminale non riflettente Gamma di temperature di esercizio(°C) -10–65

Supporto tecnico