Contatto per connettore scheda-a-scheda con passo 2.54mm serie A1 / A2【100 Pezzi per confezione】

Contatto per connettore scheda-a-scheda con passo 2.54mm serie A1 / A2
  • Sconto volumi elevati
This is a contact for the 2.54-mm pitch pin header A1 (2-row) series / A2 (1-row) series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A1-2226SCC
A1-2630SCC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filo conforme
(AWG)

12.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 26–22

12.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 30 –26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials A/B/C A· B· C A1 Genere contatto Femmina
Tipo di connettore Collegamento cavo Corrente nominale(A) 3 Allowable Voltage(V) 200
Metodo cablaggio Crimpatura Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Categorie dei prodotti Terminale sfuso
Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico