Terminali a estremità frontale, tonda (RF)【500-1,000 Pezzi per confezione】

Terminali a estremità frontale, tonda (RF)
  • Sconto volumi elevati
Bare, solderless, and round, front-open terminals (RF type) for copper wire *Can be attached and removed without fully removing screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RF1.25-3
RF1.25-3.5
RF1.25-4
RF1.25-5
RF1.25-S4
RF2-3
RF2-4
RF2-5
RF2-M3
RF5.5-4
RF5.5-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno D2
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)
(mm2)
Diametro interno d1
(Ø)
Profilo esterno D
(mm)
Utensili conformi

54.70 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103.25.511.722–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

54.58 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -3.75.511.422–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

55.14 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 104.3815.322–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

52.91 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 105.3814.522–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

55.88 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 104.36.813.322–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

62.17 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 103.26.512.316 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

63.91 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 104.38.516.316 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

63.76 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 105.39.516.616 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

62.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 103.25.511.716 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

56.24 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 104.39.519.212-102,63 – 6,643.45.65N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

56.04 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 105.39.518.912-102,63 – 6,643.45.65N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Tipo rotondo con testa aperta Representative Standard UL / CSA

Supporto tecnico