Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-0.5 |
B-1.25 |
B-2 |
B-5.5 |
B-8 |
B-14 |
B-22 |
B-38 |
B-60 |
B-70 |
B-80 |
B-100 |
B-150 |
B-180 |
B-200 |
B-325 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Gamma di fili conforme (filo a trefoli) (mm2) | Diametro interno d1 (Ø) | Profilo esterno D (mm) | Utensili conformi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 24 - 20 | UL | 0.2-0,5 | 1.3 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
7.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 22–16 | UL / JIS / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.3 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,PALM-125 | |
9.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 16 – 14 | UL / JIS / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.1 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
14.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 12-10 | UL / JIS / CSA | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.4 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
65.89 € 21.74 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 21 | 8 | UL / JIS / CSA | 6,64 – 10,52 | 4.5 | 7.0 | DS-H18,DS-H214,DS-E14 | |
109.66 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 26 | 6 | UL / JIS / CSA | 10,52 – 16,78 | 5.8 | 8.9 | DS-H214,DS-HO60,DS-HO150,DS-E14,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
82.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 29 | 4 | UL / JIS / CSA | 16,78 – 26,66 | 7.7 | 11.3 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
68.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 2 | UL / JIS / CSA | 26,66 – 42,42 | 9.4 | 13.2 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
92.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 36 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 42,42 - 60,57 | 11.4 | 15.3 | DS-HO60, DS-HO150, #12H, #12A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
67.54 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 14 giorni | 10 | 37 | 2/0 | UL / CSA | 60,57 – 76,28 | 13.3 | 17.5 | DS-HO150,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
82.82 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 38 | 3/0 | UL / CSA | 76,28 – 96,3 | 14.5 | 19.5 | DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
100.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 38 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 96,3 – 117,2 | 16.4 | 22.1 | DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
79.69 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 54 | 250–300MCM | UL / JIS / CSA | 117,2 – 152,05 | 19.5 | 26.4 | DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
79.61 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 14 giorni | 10 | 57 | 300–350MCM | UL / CSA | 152,05 – 192,6 | 21 | 28.5 | #12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M | |
68.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 63 | 400MCM | UL / JIS / CSA | 192,6 – 242,27 | 24 | 32.4 | #12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M | |
78.59 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 14 giorni | 10 | 72 | 500–600MCM | UL / JIS / CSA | 242,27 – 325 | 28 | 37.0 | #12H, #12A |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Manicotto |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)(mm2)
Diametro interno d1(Ø)
Profilo esterno D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali