Codice articolo del costruttore: T-45-B
Marca: SATO PARTS
Prezzo: 10.68 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Features: Color ring: Black
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-45-B
Colore | Grigio | Mounting Plate Thickness(mm) | 7(MAX) | Rated Voltage(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 10 | Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 |
Main insulation material | Nylon 6 | Panel mounting method | Nut tightener | Note | The knob is not removable. |
Si trova sulla pagina di Serie T-45, il codice articolo è il seguente: T-45-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-45-B.
Configura
Proprietà di base
Features
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T-45-BL |
T-45-G |
T-45-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Features |
---|---|---|---|---|---|---|
10.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Color ring: Blue | |
10.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Color ring: Green | |
10.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Color ring: Red |