ML-40-3J

ML-40-3J
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An ML-40-3J cover mounting screw for the ML-40 and ML-41.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ML-40-3J

Codice componente
ML-40-3J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Cover mounting screw Conforming products ML-40/ML-41/ML-50/ML-51 Note These are used in a set of two, so twice the number of units should be ordered. Cannot be used for BY type nor W type.

Si trova sulla pagina di ML-40-3J, il codice articolo è il seguente: ML-40-3J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ML-40-3J.

Supporto tecnico