Protezione in silicone, serie TWSC【1-2 Pezzi per confezione】

Protezione in silicone, serie TWSC
  • In Offerta
[Features]
· This is a silicon protector for the TWTWN series.
· A total of 6 colors are available.
· For compatible cases, see the model information provided below.
· Protectors are sold in sets of two.
· Can be produced using one of 500 color sets specified by the customer.
· Please provide the (Pantone) color number for colors you want.
· Also, you can send us a sample of the desired color and we can produce a product having a similar color.
· Please note that screws may damage the silicon if over-tightened.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWSC7-3B
TWSC7-3L
TWSC7-3N
TWSC7-3Y
TWSC7-5B
TWSC7-5L
TWSC7-5N
TWSC7-5Y
TWSC9-4B
TWSC9-4L
TWSC9-4N
TWSC9-4Y
TWSC9-6B
TWSC9-6L
TWSC9-6N
TWSC9-6Y
TWSC11-5B
TWSC11-5L
TWSC11-5N
TWSC11-5Y
TWSC11-8B
TWSC11-8L
TWSC11-8N
TWSC11-8Y
TWSC13-5B
TWSC13-5L
TWSC13-5N
TWSC13-5Y
TWSC13-7B
TWSC13-7L
TWSC13-7N
TWSC13-7Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore/trattamento superficie W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Modelli compatibili/applicazione

4.98 €

1 7 giorni 10Nero713227TW7-3-13 / TWN7-3-13

4.98 €

1 7 giorni 10Grigio chiaro713227TW7-3-13 / TWN7-3-13

4.98 €

1 7 giorni 10Blu marino713227TW7-3-13 / TWN7-3-13

4.98 €

1 7 giorni 10Giallo713227TW7-3-13 / TWN7-3-13

5.56 €

1 7 giorni 10Nero715627TW7-5-13 / TWN7-5-13

5.56 €

1 7 giorni 10Grigio chiaro715627TW7-5-13 / TWN7-5-13

5.56 €

1 7 giorni 10Blu marino715627TW7-5-13 / TWN7-5-13

5.56 €

1 7 giorni 10Giallo715627TW7-5-13 / TWN7-5-13

8.87 €

4.44 €

1 Stesso giorno

Stock

10Nero91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17

6.86 €

1 7 giorni 10Grigio chiaro91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17

6.86 €

1 7 giorni 10Blu marino91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17

6.86 €

1 7 giorni 10Giallo91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17

8.37 €

1 7 giorni 10Nero91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17

8.37 €

1 7 giorni 10Grigio chiaro91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17

8.37 €

1 7 giorni -Blu marino91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17

8.37 €

1 7 giorni 10Giallo91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17

11.34 €

1 7 giorni 10Nero11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22

11.34 €

1 7 giorni 10Grigio chiaro11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22

11.34 €

1 7 giorni 10Blu marino11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22

11.34 €

1 7 giorni 10Giallo11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22

13.24 €

1 7 giorni 10Nero11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

13.24 €

1 7 giorni 10Grigio chiaro11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

13.24 €

1 7 giorni 10Blu marino11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

13.24 €

1 7 giorni 10Giallo11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

11.20 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Nero1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

11.20 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Grigio chiaro1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

11.20 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Blu marino1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

11.20 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Giallo1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

13.04 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Nero1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

13.04 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Grigio chiaro1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

13.04 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Blu marino1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

13.04 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Giallo1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura vite(mm) M3 x 20 Materiale Gomma siliconica

Supporto tecnico