Contatto serie IL-G

Contatto serie IL-G
  • Sconto volumi elevati
A crimping type contact that is easy to wire.
[Features]
· A small and low profile type with a contact pitch of 2.5 mm and mounted height of 10 mm.
· The wire side is equipped with a semi-automatic crimping device and a manual crimping tool for a large n umber of wire connections.
· Enables secure engagement thanks to its incorrect-fitting prevention structure and reverse insertion prevention structure.
· The protrusions on both sides of the socket housing and pin head engage to provide a light lock.
· A step where the tips of your fingers can hook onto is provided on the housing terminal part, making it easy to remove despite its small size.
[Applications]
· PC, consumer equipment, OA equipment, FA equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IL-G-C2-SC-0001

Codice componente
IL-G-C2-SC-0001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.96 €

25 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials G/H/I G·H·I IL Applicable pin/contact Female
Wire connection method Crimpatura Connection direction Tipo dritto Applicable Wire Size(AWG) 22–28
Applicable wire coating outer diameter(mm) 1–1.7 Contact contacting part finish Stagno Material Bronzo fosforoso per molle
Surface mount classification FALSA

Si trova sulla pagina di Contatto serie IL-G, il codice articolo è il seguente: IL-G-C2-SC-0001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IL-G-C2-SC-0001.

Supporto tecnico