Serie IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IL-C2-1-0001

Codice componente
IL-C2-1-0001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.23 €

10 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials G/H/I G·H·I IL Applicable pin/contact Female
Wire connection method Crimpatura Connection direction Tipo dritto Applicable Wire Size(AWG) 22–28
Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.0–1.7 Contact contacting part finish Dorati su nichel Packing Type Forma bobina
Material Bronzo fosforoso per molle Surface mount classification FALSA

Si trova sulla pagina di Serie IL, il codice articolo è il seguente: IL-C2-1-0001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IL-C2-1-0001.

Supporto tecnico