Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Categorie dei prodotti | Tipo | Caratteristiche | Materiale | Misura calotta conforme | Diametro cavo applicabile (mm) | Note speciali | Funzione impermeabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 6 giorni | - | Guarnizione | Solo per montaggio anteriore | - | - | 32 | - | - | - | ||
10.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato TÜV | Materiale boccola: NBR | - | 8–11 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
29.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato UL | Materiale boccola: CR | - | 11 - 14,1 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
10.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato TÜV | Materiale boccola: NBR | - | 11 - 14,1 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
26.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato UL | Materiale boccola: CR | - | 4–6 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
11.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato TÜV | Materiale boccola: NBR | - | 4–6 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
14.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato UL | Materiale boccola: CR | - | 4,6 - 6,6 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
27.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato TÜV | Materiale boccola: NBR | - | 4,6 - 6,6 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
24.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato TÜV | Materiale boccola: NBR | - | 6,5–9.5 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
12.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato TÜV | Materiale boccola: NBR | - | 9,5–13 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato UL | Materiale boccola: CR | - | 12,9 - 16 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
11.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato TÜV | Materiale boccola: NBR | - | 12,9 - 16 | - | Impermeabilità durante l'accoppiamento | |
10.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | Morsetto fermacavo | Per cavo con guaina in gomma | Prodotto certificato TÜV | Materiale boccola: NBR | - | 15-18 | Quando si utilizza sulla campana terminale speciale con disposizione contatti spina "22-22" EB1, selezionare tra i nomi prodotti quello il cui simbolo della dimensione della calotta applicabile è "2428" | Impermeabilità durante l'accoppiamento |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Categorie dei prodotti
Tipo
Caratteristiche
Materiale
Misura calotta conforme
Diametro cavo applicabile(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali