Accessorio, serie PS, tipo MIL

Accessorio, serie PS, tipo MIL
  • Sconto volumi elevati
An MIL type accessory for use with the PS Series.

[Features]
· Use by pinching the cable after a flat ribbon cable has been bundled to the pressure welded socket.
· Enables the wire connection to be protected and secured.
· These cannot be installed in combination with the short-lever pin headers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS-SR10M
PS-SR10M2
PS-SR16M
PS-SR16M2
PS-SR20M
PS-SR20M2
PS-SR26M
PS-SR26M2
PS-SR30M
PS-SR30M2
PS-SR34M
PS-SR34M2
PS-SR40M
PS-SR40M2
PS-SR50M
PS-SR50M2
PS-SR60M
PS-SR60M2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Prodotto conforme

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni -PBT, acciaio inoxPS-10SM-D4P1-1*

1.10 €

10 Disponibile 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-10SM-D4P1-1*

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni -PBT, acciaio inoxPS-16SM-D4P1-1*

0.30 €

1 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-16SM-D4P1-1*

0.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10PBT, acciaio inoxPS-20SM-D4P1-1*

0.34 €

10 Disponibile 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-20SM-D4P1-1*

0.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10PBT, acciaio inoxPS-26SM-D4P1-1*

0.25 €

1 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-26SM-D4P1-1*

1.67 €

1 Disponibile 5 giorni -PBT, acciaio inoxPS-30SM-D4P1-1*

0.39 €

1 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-30SM-D4P1-1*

1.62 €

20 Disponibile 5 giorni -PBT, acciaio inoxPS-34SM-D4P1-1*

0.33 €

1 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-34SM-D4P1-1*

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni -PBT, acciaio inoxPS-40SM-D4P1-1*

0.34 €

1 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-40SM-D4P1-1*

0.61 €

1 5 giorni 10PBT, acciaio inoxPS-50SM-D4P1-1*

0.39 €

10 Disponibile 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-50SM-D4P1-1*

1.82 €

1 Disponibile 5 giorni -PBT, acciaio inoxPS-60SM-D4P1-1*

0.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10PBT rinforzato con fibra di vetroPS-60SM-D4P1-1*

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categorie dei prodotti Serracavo

Supporto tecnico