Tipo standard e resistente alle intemperie [CV-165]【100 Pezzi per confezione】

Tipo standard e resistente alle intemperie [CV-165]
  • Sconto volumi elevati
Taiwan KSS, Inc., a world top level wire accessory maker. Binding band (CV weather resistant type) of traditional type and if engaged in one time binding, provides a non-removable lock structure.

[Features]
KSS is one of the largest Asian manufacturers of electrical wiring accessories.
Plastic molding-type binding band.
Has a structure that does not disengage once it has been locked.
Uses superior safe self-extinguishing material.
The weather resistant type is a binding band that is resistant to UV rays.
Excellent for outdoor use.
Nylon 66 becomes characteristically yellow with the passage of time (not a defect).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CV-075-100PACK
CV-075W-100PACK
CV-100-100PACK
CV-100W-100PACK
CV-120L-100PACK
CV-120LW-100PACK
CV-120S-100PACK
CV-120SW-100PACK
CV-140S-100PACK
CV-140SW-100PACK
CV-160L-100PACK
CV-160LW-100PACK
CV-165-100PACK
CV-165W-100PACK
CV-180-100PACK
CV-180W-100PACK
CV-200-100PACK
CV-200M-100PACK
CV-200MW-100PACK
CV-200W-100PACK
CV-250-100PACK
CV-250W-100PACK
CV-280L-100PACK
CV-280LW-100PACK
CV-300-100PACK
CV-300W-100PACK
CV-340-100PACK
CV-340W-100PACK
CV-380-100PACK
CV-380W-100PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Color Environment resistance

2.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18752.4BiancoRitardante di fiamma

2.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18752.4NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

2.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 251002.5BiancoRitardante di fiamma

2.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 251002.5NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

6.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 301204.8BiancoRitardante di fiamma

7.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 301204.8NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

3.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 301202.5BiancoRitardante di fiamma

3.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 301202.5NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

4.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 351422.5BiancoRitardante di fiamma

4.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 351422.5NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

8.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 421604.8BiancoRitardante di fiamma

8.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 421604.8NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

4.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 441652.5BiancoRitardante di fiamma

4.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 441652.5NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

8.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 491803.6BiancoRitardante di fiamma

9.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 491803.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

8.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 552034.6BiancoRitardante di fiamma

6.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 552032.5BiancoRitardante di fiamma

6.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 552032.5NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

9.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 552034.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

13.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 742504.8BiancoRitardante di fiamma

14.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 742504.8NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

16.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 782807.5BiancoRitardante di fiamma

20.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 782807.5NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

17.58 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 883007.6BiancoRitardante di fiamma

18.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 883007.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

21.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 993407.6BiancoRitardante di fiamma

23.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 993407.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

26.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1103807.6BiancoRitardante di fiamma

27.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1103807.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL
Materiale (dettagli) Nylon 66 Gamma di temperature di esercizio (Min - Max)(°C) -40–85 Quantità confezione(P) 100

Supporto tecnico