Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HC-100-100PACK |
HC-101-100PACK |
HC-101S-100PACK |
HC-102-100PACK |
HC-103-100PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura piastra | Diametro ∅ foro di montaggio (mm) | Metodo di fissaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12.5 | - | Con nastro adesivo | |
14.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 21.8 | - | Con nastro adesivo | |
12.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19.5 | 3.2 | Con nastro adesivo (cordone piatto lappato) | |
21.62 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 28.6 | 5.0 | Con nastro adesivo (cordone piatto lappato) | |
25.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 29.2 | 5.0 | Con nastro adesivo (cordone piatto lappato) |
Loading...
Materiale | Nylon 66 (UL94 V-2) | Colore | Bianco traslucido | Nota | Il materiale nylon 66 (UL94V-2) esclude la sezione del nastro |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio (Min - Max)(°C) | -40–85 |
Configura
Proprietà di base
Misura piastra
Diametro ∅ foro di montaggio(mm)
Metodo di fissaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali