Connettore NH【50 Pezzi per confezione】

Connettore NH
  • Sconto volumi elevati
The post with base has three types: top, side and bottom. Electrical entry is possible in three directions: at right angles to the board (up or down) or parallel to the board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS9P-SHF-1AA
H2P-SHF-AA
H3P-SHF-AA
H4P-SHF-AA
H6P-SHF-AA
H7P-SHF-AA
H8P-SHF-AA
H9P-SHF-AA
H10P-SHF-AA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche

38.74 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Maschio (spina)9Per PCB-AngoloMontante con baseTipo lateraleSenza rivetto

5.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)2Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAlloggiamento spina--

6.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)3Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAlloggiamento spina--

6.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)4Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAlloggiamento spina--

9.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)6Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAlloggiamento spina--

10.34 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)7Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAlloggiamento spina--

12.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)8Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAlloggiamento spina--

13.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)9Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAlloggiamento spina--

14.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)10Collegamento cavoCrimpaturaDrittoAlloggiamento spina--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O NH
Corrente ammessa(A) AC/DC3 Tensione ammessa(V) AC/DC250 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Colore Naturale (bianco) Passo(mm) 2.5

Supporto tecnico