Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CVDAGF1.25-5 |
FVDGM1.25-5 |
FVDGM2-7 |
PCF-0.5 |
PCF-1.25 |
PCF-2 |
PCM-0.5 |
PCM-1.25 |
PCM-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (φ) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Representative Standard | Gamma filo applicabile (mm2) | Diametro interno rivestimento isolamento (mm) | Larghezza terminale (B) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.33 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | - | 24 | - | Vinile | Rosso | UL / CSA | 1 – 1,65 | 3.5 | 4.0 | ||
360.73 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 20.2 | - | Vinile | Rosso | UL / CSA | 1 – 1,65 | 3.5 | 4.0 | ||
486.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | - | 20.2 | - | Vinile | Blu | UL / CSA | 1,65 – 2,63 | 4.3 | 4.95 | ||
218.93 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 24.5 | #20–18 | [Nylon] Nylon | Trasparenza | UL | 0.5–0.75 | 3.1 | 2.0 | |
254.77 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 26.2 | #18–16 | [Nylon] Nylon | Rosso | UL | 0,75 - 1,25 | 3.5 | 3.95 | |
263.58 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 26.2 | #14 | [Nylon] Nylon | Blu | UL | 2 | 3.9 | 3.95 | |
223.17 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 26.5 | #20–18 | [Nylon] Nylon | Trasparenza | UL | 0.5–0.75 | 3.1 | 2.0 | |
263.47 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 27.7 | #18–16 | [Nylon] Nylon | Rosso | UL | 0,75 - 1,25 | 3.5 | 4.0 | |
269.85 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 27.7 | #14 | [Nylon] Nylon | Blu | UL | 2 | 3.9 | 4.0 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Profilo Giboshi |
---|
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Insulation coating (color)
Representative Standard
Gamma filo applicabile(mm2)
Diametro interno rivestimento isolamento(mm)
Larghezza terminale (B)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali