Connettore scheda-scheda conforme allo standard DIN, serie 128A

Connettore scheda-scheda conforme allo standard DIN, serie 128A
[Features]
· Three types (standard, reverse, and horizontal-mounting) available for use in a wide range of electronic equipment.
· Can be used on IEC-standard 19-inch card frames.
· A special socket contact shape provides self-cleaning and self-wiping effects, providing a stable connection.
· Contact timings are staggered for each socket contact row, allowing contact with the GND terminal first before contacting the signal terminal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

128A-096S3A-S14A-FA

Codice componente
128A-096S3A-S14A-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.09 €

100 14 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore Numero Numero 128A Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 96 Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 2
Tensione ammessa(V) AC300 Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Caratteristiche Presa array a 3 linee Profilo blocco Tipo conforme allo standard DIN Lunghezza terminale contatto(mm) 3
Perni di bloccaggio Incluso (per fori φ2.85) Lavorazione superficiale della parte di contatto (contatto) Placcatura Au (flash) con sottostrato Ni Trattamento superficie (perno di bloccaggio/parte terminale/parte a pressione) Placcatura Sn-Ag
Note speciali Articoli conformi senza piombo Inibitore di aumento del fondente applicato NA

Si trova sulla pagina di Connettore scheda-scheda conforme allo standard DIN, serie 128A, il codice articolo è il seguente: 128A-096S3A-S14A-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 128A-096S3A-S14A-FA.

Supporto tecnico