Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
57FE-40140-20S |
57FE-40240-20S |
57FE-40360-20S |
57FE-40500-20S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Number Of Cores | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | |
15.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 24 | |
16.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 36 | |
19.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | Numero | Number | 57FE |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femmina (presa) | Application | Collegamento cavo | Allowable Current(A) | 1 |
Allowable Voltage(V) | AC250 | Wire connection method | Saldatura a pressione | Connection direction | Angolo |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Categorie dei prodotti | Presa con schermatura | Deviazione | NA |
Caratteristiche | Tipo 40 (per F/F) | Trattamento superficie (calotta) | Placcatura Ni | Trattamento superficie (contatto) | Placcatura in oro 0.4μ con sottostrato in nichel |
Profilo copertura | Copertura con estremità aperta / Blu | Note speciali | Con schermatura | Serracavo | Serracavo in resina, accessorio |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali