Presa isolata BNC serie BNC-RD (montaggio su scheda stampata)

Presa isolata BNC serie BNC-RD (montaggio su scheda stampata)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
·This insulated receptacle is a printed circuit board mounting type that mates with the BNC series (plugs).
·Reliable insulation achieved between the external conductor of the connector and the panel.
▪ The ground terminal is connected to the external conductor and integrated with the mold adjacent to the central conductor. Hence, it is easy to handle.
·As a VA product, this receptacle's contact uses sound or shape (press contact).
·The receptacle can be mounted on a printed circuit board either vertically or horizontally.
·The height from the printed circuit board is low, at 14.0 mm when the receptacle is mounted horizontally on the printed circuit board.
· The product can be used in an extensive range of applications, including computers, communication devices, and medical devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNC-LFRD-BPAA-FA
BNC-LFRD-BSNA-FA
BNC-LNRD-BPAA-FA
BNC-LNRD-BPAB-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContatto (materiale/lavorazione) Caratteristiche Flangia Dado esagonale per montaggio a pannello, rondella di sicurezza inclusa Nota

15.64 €

1 Disponibile 6 giorni -Lega di rame/placcatura AuMetodo con perno di bloccaggioDisponibileDisponibileIl metodo con perno di bloccaggio richiede solo una superficie φ4.5. Durante il fissaggio dei PCB è necessario saldare i perni di bloccaggio

14.94 €

1 Disponibile 6 giorni -Lega di rame/placcatura AuMetodo a vite (vite di montaggio inclusa)DisponibileNA-

13.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10Lega di rame/placcatura AuMetodo con perno di bloccaggioNADisponibileDurante il fissaggio dei PCB è necessario saldare i perni di bloccaggio

17.97 €

1 Disponibile 6 giorni -Lega di rame/placcatura AgMetodo con perno di bloccaggioNADisponibileDurante il fissaggio dei PCB è necessario saldare i perni di bloccaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C BNC-□□RD
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Per PCB Direzione collegamento Angolo
Impedenza(Ω) Inconsistente Conduttore esterno (materiale) Zinco pressofuso Conduttore esterno (lavorazione) Placcatura Ni
Colore (corpo) Nero

Supporto tecnico