Piastra in alluminio con punzonatura tipo PA

Piastra in alluminio con punzonatura tipo PA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Material: A1050P-H24 features an anodized aluminum finish.

[Features]
· Material: A1050P features an anodized aluminum finish.
· Hole variations exists due to being cut out from a large plate.
· Please be aware of this.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA-1
PA-2
PA-3
PA-11
PA-12
PA-13
PA-14
PA-22
PA-23
PA-24
PA-32
PA-33
PA-34
PA-202
PA-203
PA-204
PA-B11
PA-B12
PA-B13
PA-N201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche colore/trattamento superficie W
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Forma / dimensioni foro

8.01 €

1 7 giorni 10Argento2001000.5Con fori sfalsati rotondi / φ0.5

20.25 €

1 7 giorni 10Argento3002000.5Con fori sfalsati rotondi / φ0.5

37.11 €

1 6 giorni 10Argento3004000.5Con fori sfalsati rotondi / φ0.5

7.84 €

1 7 giorni 10Argento2001001Con fori sfalsati rotondi / φ3

17.83 €

1 6 giorni 10Argento3002001Con fori sfalsati rotondi / φ3

32.31 €

1 6 giorni -Argento3004001Con fori sfalsati rotondi / φ3

61.92 €

1 6 giorni 10Argento6004001Con fori sfalsati rotondi / φ3

23.00 €

1 6 giorni 10Argento3002001Con fori sfalsati rotondi / φ0.5

42.81 €

1 7 giorni -Argento3004001Con fori sfalsati rotondi / φ0.5

62.78 €

1 7 giorni 10Argento6004001Con fori sfalsati rotondi / φ0.5

17.15 €

1 7 giorni 10Argento3002001Con fori sfalsati rotondi / φ5

30.92 €

1 7 giorni 10Argento3004001Con fori sfalsati rotondi / φ5

59.15 €

1 6 giorni 10Argento6004001Con fori sfalsati rotondi / φ5

17.30 €

1 7 giorni 10Argento3002001Con fori paralleli rotondi lunghi / 20x3.5

31.43 €

1 7 giorni 10Argento3004001Con fori paralleli rotondi lunghi / 20x3.5

45.40 €

19.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Argento6004001Con fori paralleli rotondi lunghi / 20x3.5

9.40 €

1 7 giorni 10Nero2001001Con fori sfalsati rotondi / φ3

22.47 €

1 7 giorni 10Nero3002001Con fori sfalsati rotondi / φ3

41.94 €

1 7 giorni 10Nero3004001Con fori sfalsati rotondi / φ3

7.84 €

1 7 giorni 10Argento204.21001Con fori paralleli rotondi lunghi / 20x3.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio

Supporto tecnico