Contatto connettore DN per interfacce piccole, a profilo basso

Contatto connettore DN per interfacce piccole, a profilo basso
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A DN connector contact for use with small, low-profile interfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DN50-2628PC1

Codice componente
DN50-2628PC1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.11 €

25 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials D/E/F D· E· F DN Genere contatto Maschio
Tipo di connettore Collegamento cavo Corrente nominale(A) 3 Allowable Voltage(V) AC200
Metodo cablaggio Crimpatura Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Categorie dei prodotti Terminale sfuso
Misura filo conforme(AWG) 26 – 28

Si trova sulla pagina di Contatto connettore DN per interfacce piccole, a profilo basso, il codice articolo è il seguente: DN50-2628PC1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DN50-2628PC1.

Supporto tecnico