Spine per cavi con connettore F

Spine per cavi con connettore F
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Used primarily in TV antennas used for terrestrial digital broadcasting.
• Uses a coaxial core wire (center conductor) as its contact.
• Uses the center conductor of the coaxial cord as its contact.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP-3CA
FP-3CFA
FP-5CA
FP-5CFA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCavo conforme

4.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10EM-3C-2E / 3C-2V

4.51 €

1 11 giorni -3C-FB / 3C-FV

5.21 €

1 11 giorni -EM-5C-2E / 5C-2V

5.21 €

1 6 giorni 10 S-5C-FB / EM-S-5C-FB / 5C-FB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F F
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo
Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Trattamento superficie: Corpo principale Ni Trattamento superficie: Contatto Au Metodo di collegamento filo: Esterno Crimpatura
Rapporto d'onda stazionaria di tensione 1.2max. (da DC fino a 2,150MHz) Verticale(mm) Hex11 Orizzontale(mm) Hex11

Supporto tecnico